เผยแพร่สินค้าของคุณ
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
    Dolphin Solutions Ltd

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    A wall mounted, large capacity, satin stainless steel paper towel dispenser.
    สเปคสินค้า
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BC928
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)102
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers