เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Paper towel dispenser - waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 408 x 1145 x 169 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000090060
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)408
    • ความลึก (มิลลิเมตร)169
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMulti-function dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 19 13
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispenser With Disposal Units

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา