เผยแพร่สินค้าของคุณ
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
    Dolphin Solutions Ltd

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Special Finishes: PPC in all RAL colours, Satin finish Bin Capacity: 11 litres Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel sanitary bin Recessed Welded corners - no sharp edge Lockable 10 Litre plastic hygiene insert for hygienic and easy emptying and cleaning Waste disposed through self-closing, fire-resistant swing flap Vanity flap to stop users being able to see any bin contents Superior quality and timeless design for prestigious washrooms
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DP5110-SAN
    • Product familyBins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)598
    • กว้าง (มิลลิเมตร)298
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins