เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE
    Domal

    Domal Slider SCORREVOLE MINIMALE

    Elegance and good performance are put at the service of living well-being with an exclusive design. Sliding with essential lines that contribute significantly to the increase of natural light inside the rooms. The concealed door system ensures an increase in the glass surface compared to traditional sliding doors. The door fits completely inside the frame thanks to the retractable solution. To increase the glazing surface it is possible to integrate the frame in the wall internally and externally. The threshold can be recessed flush with the floor or alternatively it is available in a lowered version (height 32.7mm).
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 106mm (mullion) 100mm (transom) - Sightline lateral section: 77mm - Sightline central section: 37.8mm - Sightline inferior section: 88.7mm - Sightline superior section: 67.8mm - Sightline transom: 65mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 32mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 6A (250 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): B2 (800 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 44.1 SI-14-10 SGG Climalit Silence - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,36 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domal_aluminium_slider_window_scorrevole_minimale
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)