เผยแพร่สินค้าของคุณ
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
Domal Slider C160 Smartline XS
    Domal

    Domal Slider C160 Smartline XS

    The Slide C160 Smartline XS system differs from the Slide C160 Smartline exclusively for the dimensions of the central section. In this version, in fact, it becomes thinner until it reaches the size of 36mm, giving the system even greater lightness and elegance. The minimal design does not neglect the attention for the performances of resistance to atmospheric agents and energy efficiency, guaranteed with optimal values also in this system.
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 164mm (mullion) 160mm (transom) - Sightline lateral section: 127mm or 143mm - Sightline central section: 36mm - Sightline inferior section: 143mm - Sightline superior section: 127mm or 133mm - Glass site in vent: 14mm - Glass depth: up to 50mm - Insulation system: double gasket in EPDM or brush PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 9A (600 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C4 (1600 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 40 (-1;-3) dB with glass 43 and Rw(C;Ctr)= 39 (-1;-3) dB with glass Rw= 50 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,54 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.domal_aluminum_slider_window_slide_c160_smartline_xs
    • Product familyWindows & Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Windows
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - บานเลื่อน
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)