เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase
    dormakaba

    Automatic Sliding Door, Fine Frame ESA400 Showcase

    Fine Frame Full Breakout Automatic Sliding Door

    For elegant and upscale applications, the ESA400 Fine Frame is a perfect marriage of beauty and functionality. Including full breakout capability, the ESA400 combines full view aesthetics with excellent weather-sealing qualities. The ESA400 is ideal for interior or exterior applications including high-end retail stores or modern office buildings. Full breakout provides enhanced egress capacity or an expanded pass-through opening to move large objects, displays, and equipment.

    • Fine-Frame profile nearly disappears from view
    • Full breakout of active and fixed panels
    • Adjustable astragal
    • Factory-glazed 3/8" thick tempered glass
    • Dual vertical weather sweeps
    • Overhead combination safety and activation sensors
    สเปคสินค้า
    • REVIT .rfa Filename Format

      The BIMobject filename indicates Revit wall types application:

      • Solid Wall, [no tag]
      • Curtain Wall, CW

      The BIMobject filename indicates the door assembly type:

      Single panel doors

      •         Single panel

      Bi-parting panel doors

      • B         Bi-parting  panels

      CAD DWG format files are available online through the dormakaba ESA400 product page.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.automatic_sliding_door_ESA400
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Sliding Doors
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Entrances