เผยแพร่สินค้าของคุณ
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HSW-R_Stacking-Single-Side
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Movable Glass Partitions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - บานพับ
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE