เผยแพร่สินค้าของคุณ
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01
    dormakaba

    Full Height Pedestrian Security Gate Kentaur FGE-M01

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(9 รีวิว)


    Full-height gate for the passage of persons and material handling.

    Features and benefits:

    Reliable personal safety with end point locking.
    Modular combination of crossbars, roofs and guiding elements.
    Minimal power consumption.
    Adjustable access can be freely set in the event of power failure.
    Can be used under the most varied environmental conditions.


    Function: Power Assist—Power-assisted motion; servo-positioning drive/
    electronically controlled in both directions (behavior in event of
    power failure can be selected for each direction: free or blocked).

    Finish Steel and aluminum parts: additional plastic coating according to RA

    dormakaba - www.dormakaba.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kentaur-fge-m01
    • Product familyKentaur Full-Height Turnstiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kentaur Full-Height Turnstiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSecurity or access control systems
    • UNSPSC code46171619
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess control systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
    • OmniClass Number23-29 13 23
    • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย