เผยแพร่สินค้าของคุณ
Full Height Turnstile Kentaur FTS-E04
dormakaba

Full Height Turnstile Kentaur FTS-E04

Passage limitation With steel columns, climb-over protection and saw-through protection.
Additional function The unit complies with resistance class RC2 according to DIN V ENV 1627.

These sturdy Kentaur turnstiles are especially suitable for reliably securing outdoor areas. When used in conjunction with card readers, they can reliably control access without the need for monitoring by personnel.

Thanks to its patented end point locking, it is impossible for anyone to become trapped in the event of power failure or attempted unauthorised access.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kentaur-fts-e04
  • Product familyKentaur Full-Height Turnstiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kentaur Full-Height Turnstiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2270
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1540
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameSecurity or access control systems
  • UNSPSC code46171619
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Control Hardware
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย