เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
    dormakaba

    Tripod Barrier Kerberos TPB-E01

    Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

    Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kerberos_TPB-E01
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1020
    • กว้าง (มิลลิเมตร)770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย