เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
    dormakaba

    Reader post CRP - For door entry and access control

    High-grade stainless steel reader posts round off all dormakaba access systems. Readers for access control are professionally integrated within them. The slot is linked to the read function with certain supporting columns, to ensure that identity cards can be returned with ease on leaving a building or premises.

    • Prepared for customer installation of a Legic® LA-PP antenna and dormakaba AM control unit
    • Adaptation to other reader systems is possible
    • Presence detection for unreadable cards
    • High-grade reader post - simple assembly on finished floor level
    • Reader post with weather protective hood for outdoor installation

    BIM objects currently available for the following versions of the dormakaba READER POSTS : CRP-E03, CRP-M01, CRP-M03.

    Mounting posts for access control. Door entry and access control.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.reader-post-CRP
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย