เผยแพร่สินค้าของคุณ
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm
    Dornbracht

    13612705 CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • CL.1 bath spout without diverter for deck mounting 200 mm

      • 00 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • height of mixer 125 mm
      • height up to aerator 108 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 24.6 l/min at 3 bar flow pressure

      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.

      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13612705
    • Product familyCL 1
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CL.1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.22
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps