เผยแพร่สินค้าของคุณ
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13716670 IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    IMO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    สเปคสินค้า
      • 165 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 220 mm
      • height up to aerator 170 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min
      • lead-free
      • inlet: 2x screw-in M 10 x 1/2" x 420mm pressure hose, leak-tested
      • For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

      Available in chrome, chrome matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13716670
    • Product familyIMO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์IMO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ