เผยแพร่สินค้าของคุณ
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste 167 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • 13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste 167 mm

      • 167 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 198 mm
      • height up to aerator 133 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x 1/2" x 1/2" high pressure hose
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13717811
    • Product familyCYO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CYO
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.19
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets