เผยแพร่สินค้าของคุณ
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot
    Dornbracht

    20006706 CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

    CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • CL.1 Deck valve anti-clockwise closing hot

      • with CASCADE structure
      • hole diameter 32 mm
      • rosette 60 x 47 mm

       Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20006706
    • Product familyCL 1
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CL.1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.69
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011344
    • ชื่อ ETIMShut-off valve for sanitary devices