เผยแพร่สินค้าของคุณ
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

      • 165 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 285 mm
      • height up to aerator 163 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 35 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.20713892
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory faucets - Deck mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ