เผยแพร่สินค้าของคุณ
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
    Dornbracht

    25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm

    Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm

      • 235 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 845 mm
      • height up to single-lever mixer 604mm
      • height up to aerator 835 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 26.5 l/min
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      The stand pipe is white.

      Available in chrome, platinum matt,  brushed Durabrass

      Accessory is needed  3594897090 Concealed floor mounting 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.25964979
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Floor mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets