เผยแพร่สินค้าของคุณ
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • 26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

      • shower with fixed riser projection 450 mm
      • pivotable 180°
      • overhead shower: rain flow
      • rain shower Ø 300mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 14 l/min
      • shower holder with rosette Ø 78mm
      • slide-on rosettes Ø 55 mm
      • 1500 mm metal shower hose
      • height of fittings up to top edge of elbow 2280mm
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 1940mm
      • automatic diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Water carrying concealed rough parts on lower wall fixing.
      Recommended spacing from bottom edge of shower stem to floor 92 mm.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26024661
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Shower systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ