เผยแพร่สินค้าของคุณ
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661FF0010 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.26024661FF0010
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Shower systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2090
    • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems