เผยแพร่สินค้าของคุณ
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
    Dornbracht

    27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

      • 200 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 141 mm
      • height up to aerator 88 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27412845
    • Product familyLisse
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LISSÉ
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.03
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets