เผยแพร่สินค้าของคุณ
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 290 mm
      • height up to aerator 135 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 23.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Available with 260 mm or 300 mm projection on request (x-TRA SERVICE).
      Intrinsic protection against back flow

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27512882
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Deck mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets