เผยแพร่สินค้าของคุณ
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Tara. Hand shower set with individual rosettes

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Tara. Hand shower set with individual rosettes

      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • 1/2" shower outlet
      • rosette for wall elbow Ø 55mm
      • rosette for shower holder Ø 55mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" wall elbow
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Tara.

      Available in chrom, platinum matt,platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27803892
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Slide bars & Shower Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ