เผยแพร่สินค้าของคุณ
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
    Dornbracht

    27809980FF0010 Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control

    Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control
    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Hand shower set with individual rosettes with volume control

      • with volume control
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 2-3/8" x 2-3/8"
      • Wall bracket with flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.27809980FF0010
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Slide bars & Shower Sets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution