เผยแพร่สินค้าของคุณ
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

    Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
    สเปคสินค้า
    • Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28015979FF0010
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Hand showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักOther
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010161
    • ชื่อ ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • CSI UniFormat II TitleDomestic Water Distribution