เผยแพร่สินค้าของคุณ
28518710 LULU Body spray without volume control
28518710 LULU Body spray without volume control
    Dornbracht

    28518710 LULU Body spray without volume control

    28518710 LULU Body spray without volume control

    สเปคสินค้า
    • 28518710 LULU Body spray without volume control

      • spray head Ø 55mm
      • ball-joint pivotable through 25° (in any direction)
      • rain flow
      • anti-scale system
      • rosette 78 x 55 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 5 l/min

      Available in chrome, platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28518710
    • Product familyLulu
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LULU
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011383
    • ชื่อ ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures