เผยแพร่สินค้าของคุณ
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

    สเปคสินค้า
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

      • 5-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Adapter, male thread 3/4"
      • 1-1/4" hole diameter
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.30010892FF0010
    • Product familyTara.
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavatory faucets - Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011375
    • ชื่อ ETIMWater tap