เผยแพร่สินค้าของคุณ
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm
    Dornbracht

    33200660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting without shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • circular normal flow
      • automatic bath/shower diverter
      • 3/8" shower outlet
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33200660
    • Product familyMeta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์META
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010862
    • ชื่อ ETIMBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets