เผยแพร่สินค้าของคุณ
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33501662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 125 mm

    Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 4-7/8"

    สเปคสินค้า
    • Meta META SLIM Single-lever basin mixer with pop-up waste 4-7/8"

      • 4-7/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)
      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, pastel green, light rose, yellow, grey blue, light grey, dark grey, chrome matte, Dark Platinum matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33501662FF0010
    • Product familyMeta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์META
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures