เผยแพร่สินค้าของคุณ
33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm
33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm
33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm
    Dornbracht

    33505661FF0010 Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 167 mm

    Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 6-5/8"

    สเปคสินค้า
    • Meta Single-lever basin mixer without pop-up waste 6-5/8"

      • 6-5/8" Projection
      • Swiveling spout 360°
      • Round aerated stream
      • Total height 12-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 8-7/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2 x pressure hose with 3/8” compression fitting
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33505661FF0010
    • Product familyMeta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์META
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures