เผยแพร่สินค้าของคุณ
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 105 mm

    สเปคสินค้า
    • 33525664 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste 105 mm

      • 105 mm projection
      • progressive cartridge
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 137 mm
      • height up to aerator 57 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm optional
      • 2x screw-in M 8 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33525664
    • Product familyMeta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์META
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ