เผยแพร่สินค้าของคุณ
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste
    Dornbracht

    33539662FF0010 Meta META SLIM Single-lever basin mixer with raised base without pop-up waste

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33539662FF0010
    • Product familyMeta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์META
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011328
    • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures