เผยแพร่สินค้าของคุณ
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
    Dornbracht

    36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)

    36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    สเปคสินค้า
    • 36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

      • cover plate 80 x 80 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Accessory is needed 28015979-000010 Hand shower 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36013970
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Shower systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ