เผยแพร่สินค้าของคุณ
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
    Dornbracht

    36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

    Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

      • drain Ø 52mm
      • max. flow 27.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Also suitable for king-size baths.
      In combination with 35 021 970 90 concealed single-lever mixer, is intrinsically safe under DIN EN 1717. Alternatively, ensure protection with vacuum breaker 35 150 970 90.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3524897090 Bath spout with pop-up waste and overflow -

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36247970
      • Product familyGeneric
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tub faucets - Integrated
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.56
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC010848
      • ชื่อ ETIMBath outlet-inlet combination