เผยแพร่สินค้าของคุณ
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    Dornbracht

    36426845FF0010 Lissé Concealed thermostat with two function volume control

    Lissé Concealed thermostat with two function volume control
    สเปคสินค้า
    • Lissé Concealed thermostat with two function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36426845FF0010
      • Product familyLisse
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์LISSÉ
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.52
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011327
      • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets