เผยแพร่สินค้าของคุณ
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -



      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36503985
      • Product familyGeneric
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower / Tub Trims - Thermostats
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.44
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationSanitary Terminal
      • รหัส ETIMEC011327
      • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets