เผยแพร่สินค้าของคุณ
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
36707811 CYO Wall-mounted basin mixer
    Dornbracht

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer

    36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • 36707811 CYO Wall-mounted basin mixer 160 mm

      • 160 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • hole diameter valve 37 mm
      • hole diameter spout 37 mm
      • handle Ø 60mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      NOTE: The handle inserts must be ordered separately from the fittings!

      Accessory is needed 3570097090 Concealed wall-mounted mixer Centred spout

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36707811
      • Product familyCYO
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์CYO
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.87
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationValve
      • รหัส ETIMEC011327
      • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets