เผยแพร่สินค้าของคุณ
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

      ติดต่อกับ Dornbracht

      สเปคสินค้า
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.36860811
        • Product familyCYO
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์CYO
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักBrass
        • ออกเเบบโดยเยอรมนี
        • ผลิตโดยเยอรมนี
        • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.54
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
        • IFC classificationValve
        • รหัส ETIMEC011327
        • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
        • OmniClass Number23-31 11 00
        • OmniClass TitleFaucets