เผยแพร่สินค้าของคุณ
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861662FF0010 Meta META SLIM Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.36861662FF0010
    • Product familyMeta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์META
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011327
    • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets