เผยแพร่สินค้าของคุณ
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    36861664FF0010 Meta META PURE Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste

    สเปคสินค้า
      • 250 mm projection
      • fixed spout
      • circular, air-enriched flow
      • hole diameter spout 37 mm
      • hole diameter single-lever mixer 57 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for mixer Ø 78mm
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Codes & standards

      • NSF/ANSI 372

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

      Accessory is needed : 35860970-900010 Concealed wall-mounted single-lever mixer


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.36861664FF0010
      • Product familyMeta
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์META
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-03-11
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักBrass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.68
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
      • IFC classificationValve
      • รหัส ETIMEC011327
      • ชื่อ ETIMBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets