เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forca RC3 EI30
DRE

Forca RC3 EI30

Fireproof, interior entrance security door, suitable for residential and public service buildings, as well as utility and technical areas. Available only as a complete door set consisting of a door leaf, steel frame, steel threshold, handles, escutcheons and two cylindrical inserts.

สเปคสินค้า
  • Flush door leaf, rebated (straight edge).
    Equipped with 3 three-part pivot hinges and multi-point mortise lock with two cylindrical inserts.
    Internal frame made of glued timber, filled with solid core chipboard and reinforced with criss-cross steel wires 

    THE FORCA DOOR MEETS THE FOLLOWING REQUIREMENTS:
    - break-in resistance: RC3 (according to EN 1627:2012)
    - fire resistance: EI2 30
    - smoke resistance: Sa, S200
    - mechanical resistance: Class 3
    - sound insulation class: Rw=37 dB (with steel frame and threshold) 

    STANDARD OPTION:
    - door leaf frame made of glued timber
    - solid chipboard core reinforced with criss-cross steel wires
    - straight edge
    - 5-point mortise lock
    - 3 triple hinges
    - interlocking studs

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - steel threshold
    - double-sided handle (silver F1 finish*)
    - long back-plate (silver F1 finish*)
    - cylinder lock insert (2 pcs.)
    - DORMA TS-71 door closing device
    - DORMA TS-90 door closing device
    - GEZE TS 2000 door closing device
    - "100" door leaf width
    - spy-hole
    * black anodized F8 finish also available on request

    To ensure compliance with relevant National Technical Assessment requirements:
    - fire-resistant doors must be equipped with a door closing device
    - burglary-resistant doors must be fitted with AXA DIVA handle and back-plate set

    AVAILABLE FRAMES:
    - fixed steel door frame
    - adjustable steel door frame
    - hybrid steel door frame

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.forca-rc3-ei30
  • Product familyTechnical Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire-resistant doors
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2024-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003535
  • ชื่อ ETIMInterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit