เผยแพร่สินค้าของคุณ
DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door
DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door
DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door
    DreamLine

    DreamLine Aqua Uno SHDR-3534586 Frameless Hinged Tub Door

    Model Size: 34 5/16 in. W x 58 in. H; Walk-in Opening: 59 1/2 in. (in a 60 in. opening space); Hardware Finish: Brushed Nickel.

    Configuration consists of a Single Panel Swing Door; Great choice for smaller bathrooms, where a sliding door will not work.

    ATTENTION! This model has NO adjustment for width or out-of-plumb; Reversible for a right or left wall installation to fit your specific layout.

    Quality 1/4 in. (6 mm) thick certified clear tempered glass; Frameless curved design with a European style; Convenient towel bar handle.

    Suitable for installation on any straight (not curved) bathtub.

    Also available with Optional Extender Panel (SHDR-3534586-EX) or Return Panel (SHDR-3534586-RT) configurations.

    Professional installation recommended.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: SHDR-3534586-04
      Item Weight: 50.7 pounds
      Product Dimensions: 0.2 x 34 x 58 inches
      Item model number: SHDR-3534586-04
      Size: 34" W x 58" H
      Color: Brushed Nickel
      Style: Aqua Uno Tub Door
      Finish: Brushed Nickel
      Material: Tempered Glass, Brass
      Pattern: Clear Glass
      Shape: Rectangle
      Installation Method: Alcove
      Item Package Quantity: 1
      Special Features: ANSI certified tempered glass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DreamLine-Aqua-Uno-SHDR-3534586-Frameless-Hinged-Tub-Door
    • Product familyTub Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frameless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 15 17 11
    • OmniClass TitleBathtub Enclosures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)