เผยแพร่สินค้าของคุณ
DreamLine Visions SHDR-1160586 Semi-Frameless Sliding Tub Door
DreamLine Visions SHDR-1160586 Semi-Frameless Sliding Tub Door
    DreamLine

    DreamLine Visions SHDR-1160586 Semi-Frameless Sliding Tub Door

    Model Size: 56 - 60 in. W x 58 in. H; Hardware Finish: Chrome.

    Walk-In Opening: 22 7/8 - 26 7/8 in.

    Center-opening dual sliding door design allows for ample entry.

    Wall profiles allow up to 1 in. adjustment per side for out-of-plumb (uneven walls).

    Upper and lower guide rails can be trimmed up to 4 in. for width adjustment.

    1/4 in. (6mm) thick certified clear tempered glass.

    Tub is not included.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: SHDR-1160586-01
      Item Weight: 50 pounds
      Product Dimensions: 58 x 60 x 58 inches
      Item model number: SHDR-1160586-01
      Size: 56-60" W x 58" H
      Color: Chrome
      Style: Tub Door Only
      Finish: Chrome Finish
      Material: Tempered Glass, Aluminum
      Installation Method: Alcove
      Item Package Quantity: 1
      Certification: ANSI Certified Tempered Glass
      Special Features: 1/4 in. Thick Clear Tempered Glass. ANSI certified

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DreamLine-Visions-SHDR-1160586-Semi-Frameless-Sliding-Tub-Door
    • Product familyTub Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Semi-Frameless
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (29)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)