เผยแพร่สินค้าของคุณ
Area-Type® Fan
DriSteem

Area-Type® Fan

Area-type humidifiers are designed for open spaces such as warehouses and manufacturing spaces that do not have duct systems. Steam is quietly dispersed by a fan without introducing water droplets into the air.

สเปคสินค้า
  • Capacities: Steam capacities up to 286 lbs/hr (130 kg/h)

    Applications: Designed for open spaces such as warehouses and manufacturing spaces that do not have duct systems

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.area-type-fan
  • Product familySteam Dispersion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressurized Steam Humidifiers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)