เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drane-kooler™ water tempering device
DriSteem

Drane-kooler™ water tempering device

The Drane-kooler™ water tempering device mixes cold water with hot discharge water to reduce the water temperature
before it enters the drain system. This complies with code requirements and prevents damage to PVC drain piping.

Features and Benefits

  • The temperature-actuated valve is time-tested to be reliable and maintenance-free. And because it is non-electric, no wiring is required.
  • Multiple mounting options. Attach the integral mounting plate to a wall, adjustable floor stand, or by using an assembly for suspension mounting.
สเปคสินค้า
  • Shipping weight: 9.5 lbs (4.3 kg)

    Operating weight: 15 lbs (6.8)

    Hot water inlet connection: 1" (DN25) pipe thread

    Tempered water outlet connection: 2" (DN50) pipe thread

    Cold water supply connection: 3/8" (DN10) pipe thread

    Material

    Drane-kooler body: 304 stainless steel (optional 316 stainless steel)

    Valve body: Bronze

    Vacuum breaker: Brass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drane-kooler
  • Product familyAccessories & Options
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories & Options
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)