เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fan-assisted dispersion for Adiatec high-pressure system
Fan-assisted dispersion for Adiatec high-pressure system
    DriSteem

    Fan-assisted dispersion for Adiatec high-pressure system

    There are new options for dispersion available with the Adiatec high-pressure system. We now offer high-pressure fan-assisted dispersion units in addition to the current nozzle and manifold systems. These fan-assisted dispersion options are designed to atomize water while increasing air movement for cooling or humidification applications.

    Application versatility

    • Greenhouses
    • Germination chambers
    • Printing
    • Paper products
    • Wood working
    • Warehouses
    • Electronics
    • Textiles
    • Clean rooms
    • Cigar manufacturing
    • Plastic fabrication
    สเปคสินค้า
    • ModelCFMVoltagePower (Watts)Nozzle Location (quantity)
      Coverage (sq ft)
      Weight (pounds)
      DimensionsCapacity (pph)
      Accessories
      FA-2
      120V
      250115V2711,0001011.5" x 11.5" x 11.5"6-1010' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      Wall bracket (optional)

      FA-2
      230V
      250230V2711,0001011.5" x 11.5" x 11.5"6-10

      10' power cord

      10' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      Wall bracket (optional)

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      FA-3
      120V
      250115V276900814" x 14" x 9.5"36-90

      10' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      FA-3
      230V
      250230V276900814" x 14" x 9.5"36-90

      10' power cord

      10" 1/8" tubing

      Mounting bracket

      FA-4
      120V
      2100115V173103,6004528" x 28" x 14"60-150Mounting bracket
      FA-4
      230V)
      2100230V173103,6004528" x 28" x 14"60-150Mounting bracket

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fan-assisted-dispersion-for-adiatec-high-pressure-system
    • Product familyAccessories & Options
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories & Options
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)