เผยแพร่สินค้าของคุณ
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)
    DriSteem

    Humidi-Tech® Electric Humidifier (Only Available in Europe)

    • Compatible with all water types (tap, softened, deionized, reverse osmosis)
    • Disperses steam through ductwork with dispersion tubes or panels, depending on the dispersion method chosen.
    • Passed rigorous tests to meet IBC standard and OSHPD pre-approval for Seismic Certification option
    • Made in the USA
    สเปคสินค้า
    • Capacity: Steam capacity from 6 to 102 lbs/hr (2.7 to 46 kg/h), link up to 16 units for capacity up to 1632 lbs/hr (740 kg/h)

      Control: ±3% RH, Vapor-logic controller

      Applications: Designed to be a compact, cabinet-style unit with no visible vapor trail, ideal for use in finished spaces

      Options: Space distribution unit, water treatment system

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.humidi-tech
    • Product familySteam Generation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Steam Humidifiers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • รหัส ETIMEC011628
    • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)