เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single Dispersion Tubes
DriSteem

Single Dispersion Tubes

Single-tube humidifiers are available with a wide range of steam capacities and dispersion tube lengths, and are suitable for longer non-wetting distances. Single-tube humidifiers are factory assembled and pre-piped.

สเปคสินค้า
    • Installation flexibility
    • Non-pressurized steam dispersion
    • Low-capacity dispersion for horizontal or vertical airflows.
    • Available as a High-Efficiency Dispersion Tube
    • Capacity: up to 97 lbs/hr (44.1 kg/h) wall or base mount, floor stand
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.single-dispersion-tubes
  • Product familySteam Dispersion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Pressurized Steam Dispersion
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)