เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaporstream® Electric Humidifier
Vaporstream® Electric Humidifier
    DriSteem

    Vaporstream® Electric Humidifier

    From providing comfort humidity to meeting the strictest clean-room requirements, the Vaporstream electric humidifier is an industrial-grade unit designed to meet the humidification demands of any building environment. Vaporstream models and options include multiple control capabilities, a broad capacity range, and compatibility with all water types.

    สเปคสินค้า
    • Capacity: Steam capacities from 5.7 to 285 lbs/hr (2.6 to 129 kg/h); link up to 16 units together for capacity up to 4,560 lbs/hr (2068 kg/h)

      Control: ±1% RH, Vapor-logic® controller

      Applications: Designed to work with any voltage with a wide range of heater sizes, staging options, and model configurations

      Options: Water treatment system, weather cover, and climate-controlled outdoor enclosure

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vaporstream-humidifier
    • Product familySteam Generation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Steam Humidifiers
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • รหัส ETIMEC011628
    • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)