เผยแพร่สินค้าของคุณ
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
XT Series Electrode Humidifier
    DriSteem

    XT Series Electrode Humidifier

    XT Series electrode humidifiers provide humidification for a wide range of buildings, including health care, commercial, industrial, and government facilities. Easy installation and cylinder replacement together with minimal maintenance make XT Series one of the most affordable humidification systems to purchase and install.

    สเปคสินค้า
    • Capacity: Steam capacities from 5 to 287 lbs/hr (2 to 130 kg/h)

      Control: Vapor-logic® controller

      Applications: Designed for easy installation and minimal maintenance

      Options: User-selected drain water tempering, outdoor enclosure

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.xt-series-humidifier
    • Product familySteam Generation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Steam Humidifiers
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • IFC classificationHumidifier
    • รหัส ETIMEC011628
    • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
    • UNSPSC nameHumidifiers
    • UNSPSC code40101903
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
    • OmniClass Number23-33 27 15
    • OmniClass TitleAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)