เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode
    Drive Medical

    Drive Medical 11117N-1 Heavy Duty Bariatric Folding Commode

    • Tool-free assembly in 3 easy steps (Figure A - C).
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic 16 ½" deep snap-on seat with lid.
    • Plastic armrests for added comfort.
    • Removable tool-free back.
    • Comes complete with 12 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.
    • Weight Capacity 650 lbs.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #BedsideCommode #Commode #FoldingBedsideCommode #BariatricCommode

    สเปคสินค้า
    • Carton Shipping Weight: 25/50 lbs.
      Height: 15.5" - 22"
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.5" (D)
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 19 lbs.
      Weight: Capacity 650 lbs
      Width: 24" between arms | 31.75" Outside

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Drive-Medical-11117N-1-Heavy-Duty-Bariatric-Folding-Commode
    • Product familyCommode
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)